??
Výběr CAD modelu
K0752.31027X35
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0752 - Ocelové svěrací páky s vnějším závitem
Kusovník
K0752.31027X35
BESTKIPP
Objednací číslo
K0752.31027X35
FARBE
Barva
rubínově červená RAL 3003
MATERIAL
Základní těleso
seidenmatt
GR
Velikost
3
L
Délka závitu
35 mm
X
Závit
M10 mm
D
Průměr
16 mm
D1
Průměr
21.0 mm
D2
Průměr
22.0 mm
H
Výška
37.0 mm
H1
Výška
10.0 mm
H2
Výška
24.0 mm
H3
Upozornění
54.5 mm
H4
Výška
58.5 mm
A
Vzdálenost
80 mm
A1
Délka
91.0 mm
B
Šířka
11 mm
ZZ
Počet zubů
22
GEW
Hmotnost cca
0.1747 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245083558
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions